O deshidratare eficientă a gazului prin absorbţie cu glicol necesită instrumentaţii precise pentru a controla eliminarea umidităţii, a preveni antrenarea glicolului şi a respecta specificaţiile de calitate ale gazului. Prin detectarea din timp a abaterilor de proces, operatorii pot adopta măsuri corective înainte ca daunele să apară. În timp ce o creştere excesivă a temperaturii în refierbător poate duce la o degradare mai rapidă a glicolului şi la costuri de funcţionare mai mari, contaminarea echipamentelor din aval din cauza transportului glicolului pune fără îndoială în pericol eficienţa operaţională şi infrastructura. De la asigurarea unui contact eficient între gazul umed şi glicolul sărac până la eliminarea în siguranţă a H2O absorbit în timpul regenerării, fiecare etapă a procesului necesită o monitorizare precisă şi informaţii fiabile.
Portofoliul nostru include analizoare de gaze pentru detecţia umidităţii, soluţii de măsurare a debitului, presiunii şi temperaturii care susţin performanţe fiabile de deshidratare, un randament optimizat şi o procesare a gazelor conformă cu normele.
Potenţialul dumneavoastră de optimizare în procesul de deshidratare
Consultaţi harta noastră de proces pentru a înţelege parametrii cheie de măsurare în deshidratarea pe bază de glicol şi descoperiţi unde îmbunătăţirile vizate pot să reducă pierderile de produs şi să protejeze integritatea conductelor pe termen lung.
Măsurarea umidităţii în deshidratarea gazelor: demonstrarea calităţii şi performanţei gazelor
Puteţi controla temperatura, presiunea şi debitul, dar numai măsurarea umidităţii confirmă rezultatul. Monitorizarea precisă, în timp real, transformă deshidratarea dintr-un proces bazat pe presupuneri într-o operaţiune verificată şi optimizată, protejând atât conformitatea, cât şi activele din aval.
Pentru detecţia în timp real a umidităţii din gazul natural, se utilizează spectroscopia de absorbţie cu laser cu diodă reglabilă (TDLAS). Prin monitorizarea directă a conţinutului de apă din gaz, operatorii şi inginerii obţin informaţii clare, în timp real cu privire la faptul dacă sistemul respectă specificaţiile şi funcţionează eficient. Măsurarea optică fără contact evită contaminarea şi abaterile senzorului din cauza impurităţilor din vapori. Analizoarele de gaze bazate pe TDLAS, precum J22, asigură un maximum de precizie şi fiabilitate în condiţii de mediu dificile. În timp ce oferă un răspuns rapid la schimbările de concentraţie, aceste analizoare sunt insensibile la modificările compoziţiei fluxului.
Ţinerea debitului sub control: de la intrarea gazului umed la ieşirea gazului uscat
Măsurarea precisă a debitului cu ultrasunete este esenţială pentru controlul şi verificarea performanţei în unităţile de deshidratare a gazelor. La intrare, aceasta ajută la menţinerea vitezei gazului în limitele de proiectare ale turnului de absorbţie cu glicol, susţinând astfel un contact stabil gaz-glicol şi reducând riscul de formare a spumei, de inundare sau de antrenare a glicolului. La ieşire, datele precise privind debitul asigură o funcţionare stabilă şi ajută la detectarea căderilor de presiune anormale sau a restricţiilor cauzate de efectele de murdărire sau contaminare. Debitmetrele cu ultrasunete pentru gaz, precum modelul nostru Prosonic Flow G 300 oferă avantaje importante în comparaţie cu debitmetrele mecanice: sunt non-intruzive, extrem de robuste, potrivite pentru gazul umed şi pentru compoziţia fluctuantă a gazului de alimentare. Debitmetrele cu ultrasunete asigură, de asemenea, o precizie ridicată, precum şi capacităţi integrate avansate de analiză a gazelor.
Măsurarea fiabilă a presiunii şi temperaturii: asigurarea unui proces stabil de deshidratare
Transmiţătoarele de presiune şi temperatură oferă informaţii decisive privind performanţa absorbantului, regenerarea glicolului, comportamentul debitului de gaz şi, prin urmare, stabilitatea generală a procesului. În turnul de absorbţie, presiunea şi temperatura influenţează direct eficienţa absorbţiei apei şi calitatea gazului. Monitorizarea acestor variabile, împreună cu presiunea diferenţială, ajută la detectarea formării spumei, a inundării, a depunerilor şi a turbulenţelor, precum şi a contactului slab gaz-lichid într-un stadiu incipient. iTHERM ModuLine TM131 asigură timpi de răspuns rapizi şi înregistrează în mod fiabil schimbările dinamice ale procesului datorită tehnologiei iThERM QuickSens. Intervalul său larg de măsurare îl face potrivit pentru utilizarea în absorbanţi, vase de detentă şi regeneratoare. Deltabar PMD78B asigură măsurarea precisă a presiunii şi monitorizarea stării cu tehnologie Heartbeat, precum şi stabilitate şi robusteţe pe termen lung a măsurătorilor.
Îmbunătăţirea controlului circulaţiei glicolului cu ajutorul tehnologiei Coriolis
Debitmetrele Coriolis asigură măsurarea directă a debitului masic, independent de schimbările de temperatură, presiune sau densitate. Acest lucru este deosebit de util în procesele de deshidratare, unde proprietăţile glicolului pot varia în timpul regenerării sau din cauza contaminării.
Precizia ridicată atât la debite mici, cât şi la debite variabile face ca aceste instrumente să fie potrivite pentru monitorizarea circulaţiei glicolului sărac şi îmbogăţit. Măsurarea stabilă a debitului ajută operatorii să menţină raporturi adecvate glicol-gaz, să îmbunătăţească eficienţa absorbantului şi să reducă riscul de antenare a glicolului sau de gaz neconform cu specificaţiile. Un alt avantaj major este capacitatea de a măsura simultan mai multe variabile de proces: măsurarea densităţii este deosebit de valoroasă, deoarece permite operatorilor să monitorizeze concentraţia de glicol şi performanţele de regenerare în timp real. Modificările densităţii glicolului pot indica contaminarea cu apă, o eficienţă scăzută a regenerării sau instabilitatea procesului. În plus, debitmetrele Coriolis, precum Proline Promass Q 300 asigură o stabilitate excelentă pe termen lung şi o instalare care permite economii de spaţiu.