Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Picture of Coriolis flowmeter Cubemass / 8CM for measuring smallest quantities of liquids and gases

Cubemass
Coriolis flowmeter

Compact sensor for smallest quantities with easy system integration

8CM
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Measuring range

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Domeniu de aplicare

Cubemass is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass as compact Coriolis sensor.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • Robust transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Pulse output

Avantaje

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

  • Space-saving installation – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Suitable for skids – lightweight sensor

  • Cost savings – very low power consumption

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Clipuri video

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil