Specificaţii pe scurt
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Domeniu de aplicare
Liquicap FMI51 is a reliable fully insulated rod probe for continuous level monitoring in liquids, particularly in build-up forming media and extremely high temperatures. The measurement is independent of the dielectric constant (dc). Used in conjunction with Fieldgate FXA320 (remote measured value interrogation using Internet technology), Liquicap is an ideal solution for Inventory Management Solutions.
The device is independent of the dielectric constant (dc) as of a liquid conductivity of 100μS/cm and allows measurement of various liquids without the need for recalibration.
Process connections: Flanges and threads
Process pressure: Vacuum to +100bar (vacuum to +1,450psi)
Measuring range: 0.1 to 4.0m (0.3 to 13ft)
Temperature: -80 to +200°C (-112 to +392°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approvals
Avantaje
Use also in safety systems requiring functional safety to SIL2 in accordance with IEC 61508
Reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
No calibration necessary (factory preconfiguration). No calibration necessary for media with a conductivity of 100μS/cm and higher
Material in contact with the process made of corrosion-resistant material, FDA-listed materials
Menu-guided local configuration via plain text display (optional)
Two-stage overvoltage protection
Colecție Extended
Produse superioare
Extrem de funcțional și convenabil
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse simple
Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse clasice
Fiabile, robuste și ușor de întreținut
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse superioare
Extrem de funcțional și convenabil
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse de specialitate
Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Colecții FLEX
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
Loading alternative products
Predecesor
Multicap DC16AN
Multicap DC16EN
Multicap DC11AS
Multicap DC11ES
Multicap DC16AS
Multicap DC16ES
Multicap T DC11TAS
Multicap T DC16TAS
Multicap T DC12TA
Multicap T DC11TAN
Multicap T DC16TAN
Multicap T DC11TES
Multicap T DC16TES
Poveşti de succes
Acces sigur și facil la datele de proces prin Bluetooth
Kemira, o companie globală din industria chimică, are nevoie de o monitorizare precisă a nivelului și temperaturii pentru producția de polimeri. Aceasta utilizează instrumentație cu Bluetooth pentru acces sigur și facil la datele de proces.
Citiţi întreaga poveste
Asigurarea preciziei în propulsia spaţială
Protolaunch foloseşte debitmetre şi senzori de nivel Endress+Hauser într-o unitate de testare a propulsiei rachetelor din Buckinghamshire pentru a demonstra performanţa sistemelor şi componentelor de propulsie.
Citiţi întreaga poveste
Precizie îmbunătățită la măsurarea nivelului de butanol
Nufarm, o companie tehnologică globală producătoare de substanțe de protecție a culturilor și semințelor, reduce incertitudinea de măsurare la sub 1% cu senzori radar de nivel de 80 GHz de nouă generație
Citiţi întreaga poveste
Characteristic / Application
Fully insulated rod probe, for standart- and extreme process conditions (temperature, pressure, build-up)
Interface measurement
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers
Specialities
Inactive length Factory calibrated short response time by change of value
Linearity error for conductive liquids
Ambient temperature
-50°C...+70°C -58°F...+158°F
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Process connection
G1/2, G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT1 1/2 Flanges from DN25.../ASME 1".../JIS...
Process connection hygienic
Tri-Clamp ISO02852 gap free plated Dairy coupling Flush-mounted seal
Sensor length
Total length: 6m (20ft) Inactive length: max. 2m (7ft)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Options
Separate housing gas-tight probe seal
Application limits
Insufficient clearance towards ceiling Changing, non-conductive media, conductivity < 100 μS/cm Notice the pressure and temperature derating
Cele mai descărcate
Product family: Liquicap M
Versiune în limba engleză - 01/2022
Product root: FMI51-, FMI52-, FTI51-, FTI52-
Declaration number: EC_00476_03.17
Limbă:
Engleză
Versiune:
25/01/2022
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
EG_05 020-i.pdf
Product family: Liquicap M
Versiune în limba engleză - 12/2022
Productroot: FMI51-, FMI52-, FTI51-, FTI52-
Declaration number: EU_01104_01.22
Limbă:
Engleză
Versiune:
12/12/2022
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
EU_01104_01.22.pdf
126 de documente
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement For continuous measurement in liquids
EN
RO
Germană French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
Limbă:
Engleză
Versiune:
22/06/2017
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
TI00401FEN_1517.pdf
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Portugheză Rusă Chineză
14/02/2025
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/02/2025
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
TI01490FEN_0425-00.pdf
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Portugheză Rusă Chineză
01/04/2021
01/06/2020
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/04/2021
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
BA01989FEN_0321.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI57C PFM
Operating Instructions
Capacitance level measurement Valid as of software version: FW: V 01.00.00 HW: V 01.00
EN
RO
Germană French Italiană Japoneză Rusă Chineză
22/06/2017
12/01/2011
27/07/2007
19/12/2005
Limbă:
Engleză
Versiune:
22/06/2017
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
BA00297FEN_1417.pdf
Capacitive Level Measurement
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Portugheză Rusă Chineză
01/06/2020
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2020
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
BA01978FEN_0220.pdf
Operating Instructions
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI50H HART
Capacitive level measurement
EN
RO
Cehă Germană French Maghiară Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
22/06/2017
12/01/2011
30/01/2007
19/12/2005
Limbă:
Engleză
Versiune:
22/06/2017
Dimensiune fişier:
2.1 MB
Nume fişier:
BA00298FEN_1417.pdf
EN
RO
Bulgară Cehă Daneză Germană Greacă Spaniolă Estonă Finlandeză French Croată Maghiară Indoneziană Japoneză Coreeană Lithuanian Latvian Norvegiană Poloneză Portugheză Rusă Slovacă Slovenă Suedeză Thailandeză Turcă Chineză
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Limbă:
Română
Versiune:
01/08/2021
Dimensiune fişier:
892.7 KB
Nume fişier:
KA01453FRO_0421.pdf
EN
RO
Bulgară Cehă Daneză Germană Greacă Spaniolă Portugheză Chineză
01/08/2021
01/04/2021
23/03/2020
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2021
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
KA01452FEN_0321.pdf
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
RO
Germană
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
Limbă:
Engleză
Versiune:
24/02/2022
Dimensiune fişier:
119 KB
Nume fişier:
EA01050FA2_0322.pdf
Căutare piese de schimb în funcţie de numărul din desen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Număr desen
Cod de comandă
15
52005984
Număr desen
Cod de comandă
20
52002698
Număr desen
Cod de comandă
20
52002699
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Număr desen
Cod de comandă
20
52006903
Cover F16 high, transparent, gasket
Număr desen
Cod de comandă
20
52025605
Cover F16 grey, PBTP, gasket
Număr desen
Cod de comandă
20
52025606
Număr desen
Cod de comandă
20
52027000
Cover F15 316L, claw, gasket
Număr desen
Cod de comandă
20
52027708
Cover F15 316L, high, sight glass,gasket
Număr desen
Cod de comandă
20
52028269
Cover F13/F17 Alu,high,sight glass,gask.
Număr desen
Cod de comandă
20
52028270
Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.
Număr desen
Cod de comandă
20
52028271
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
Număr desen
Cod de comandă
25
52007103
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces
Număr desen
Cod de comandă
20
52004137
Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,5pc
Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Electronics FEI50H, 4-20mA, HART
Număr desen
Cod de comandă
30
52028260
Număr desen
Cod de comandă
30
52028261
Terminal module 2-pole EEx d, RFI filter
Număr desen
Cod de comandă
35
71020804
Număr desen
Cod de comandă
40
52028266
Mounting set (2"/pipe 38_V4A
Cod de comandă
919806-1000
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
57
71194296
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
57
71185027
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
57
52014048
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
57
52014047
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs
Weather protection cover F13/F17/F18/F27
Protection cover F16 housing
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Cod de comandă
214880-0002
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Profile gasket silicone, 5 pieces
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Blind plug for weld-in adap. G3/4, 316L
Welding dummy for weld-in ad. G3/4,brass
O-Ring 15,08x2,62 FKM, 5 pcs
O-ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
Welding dummy for weld-in adap. G1,brass
Blind plug for weld-in adap.G1, 316L.3.1
O-Ring 28,17x3,53 FKM, 5 pcs
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .
Personalizați
Acceptar doar esențialul
Acceptare totală