Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Liquipoint FTW33 - Conductive point level switch

Liquipoint FTW33 – hygienic conductive point level switch

Reliable point level detection in liquids and pasty media with automatic build-up compensation

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    Standard:
    -20 ... 100°C
    Cleaning:
    -20 ... 150°C for 1h
    ( -4 ... 302°F for 1h)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 362,5 psi)

Domeniu de aplicare

Liquipoint FTW33 is a compact point level switch for hygienic applications. Its fully flush-mounted design enables dead-space-free installation in pipes and vessels. Combining conductive and capacitive measurement principles, Liquipoint FTW33 reliably detects liquids and pasty media while automatically compensating for deposits and fouling. The optional build-up monitoring function allows condition-based cleaning verification to optimize CIP processes.

Liquipoint FTW33 is used in hygienic applications, mainly in the food and beverage industry. Thanks to its compact, fully flush-mounted design, it is ideal for confined installation spaces and applications prone to product build-up. Typical applications include:

  • Point level detection in pipes, storage tanks and process vessels, including vessels with agitators

  • Detection of foam as well as conductive and non-conductive residues such as fouling, biofilm and grease deposits

Avantaje

  • Flexible installation in confined spaces thanks to the compact design, also for flush inline mounting from DN25 with optional pipe assemblies

  • Reliable detection of water- and oil-based media without medium-specific adjustment (conductivity > 1 µS/cm or dielectric constant > 2)

  • Hygienic operation in piggable pipelines and build-up prone applications thanks to the fully flush-mounted design

  • Condition-based cleaning verification and optimized CIP processes with optional build-up monitoring

  • Fast commissioning, seamless system integration and reduced engineering effort via IO-Link

Clipuri video

  • Tehnologie de comunicație digitală IO-Link
    Comunicație IO-Link

    IO-Link asigură accesibilitatea digitală a dispozitivelor de teren de bază și susține parametrizarea offline, transparența datelor și schimbul de tip plug-and-produce între dispozitive.

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products