Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Source Container FQG61 - Radiometric measurement

Radiometric
Level/density measurement
Source Container FQG61

Radiation source container with source holder for manual or pneumatic switch-on/switch-off

FQG61
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    Any

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Any

  • Main wetted parts

    Non-contact

Domeniu de aplicare

The FQG61 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, continuous level and density measurement. The radiation is emitted almost unattenuated in one direction only, and is damped in all other directions. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement.

Designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, continuous level measurement and density measurement. Radiation is emitted almost unattenuated in one direction only and is damped in all other directions.

  • Activity: 137Cs to 18.5GBq (500mCi), 60Co to 0.74GBq (20mCi)

  • Temperature: No limitation (non-invasive, extraneous)

  • Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)

Avantaje

  • High safety level thanks to highest classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typically classification C66646) and safe and easy source replacement

  • Reliable measurement due to lightweight container and almost spherical design which provides optimized screening

  • Compact, easy-to-mount device with the possibility of various angles of emission for optimum adaptation to the application

  • Manual or pneumatic switching on/off and padlock, cylinder lock or locking bolt for fixing the switching position

  • Switch status easily identified

Clipuri video

Colecție Xpert

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products