Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Source Container FQG63 - Radiometric measurement

Radiometric
Interface measurement
Source Container FQG63

Lightweight radiation source container with flexible extension element

FQG63
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    max. 400°C (752°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Any (diptube)

  • Main wetted parts

    Non-contact

Domeniu de aplicare

The FQG63 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric level, density and interface measurement. The radiation is damped in all directions as long as the source container is switched off. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement. If the source is switched on and lowered down into the process tank, it emits the radiation into all directions.

Designed to hold the radioactive source during density and interface measurement.

  • Off-position: Radioactive source located in the source container and screens off radiation

  • On-position: Radioactive source with the flexible extension located in the protection pipe inside the process vessel

  • Activity: 137Cs to 185.0GBq (5000mCi), 60Co to 3.7GBq (100mCi)

  • Temperature: -52 to +400°C (-62 to +752°F)

  • Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)

Avantaje

  • Highest safety classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typical classification C66646)

  • Reliable measurement due to lightweight container and almost spherical design which provides optimized screening

  • Flexible installation length up to 30m (98ft)

  • Manually operated and padlock, cylinder lock or locking bolt for fixing the switching position

  • Switch status easily identified

  • Compact device that is easy to mount; adapter and centering flange for existing vessel flanges

Clipuri video

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil