Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Analogue Transmitter AT1 - Tank gauging

Tank gauging
Analogue Transmitter AT1

For remote monitoring of a tank

AT1
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Domeniu de aplicare

The AT1 transmitter is designed to attach to the LT5 level gauge. Main functions are 4 to 20mA analogue output and alarm contact output.

Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

Avantaje

  • Transmission of the tank level by analogue signals

  • Max. 6 alarm contact outputs

  • Easy maintenance due to simple mechanism

Predecesor