Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25 °C…+85 °C
(-13 °F…+185 °F) -
Pressure measuring range
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Domeniu de aplicare
The Cerabar PMC11 is the most price-attractive compact pressure transmitter in its segment. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure gauge pressure from 400mbar up to 40bar. The PMC11 is designed for standard applications in the process industry and to withstand the conditions with the use of high quality materials like 316L and 99,9% Al2O3.
Pressure transducer with oil-free ceramic sensor to measure gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +85°C (-13 to +185°F)
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.5% of span
Avantaje
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
Reference accuracy of 0.5% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring in standard processes
Capacitive oil-free measuring cell with high abrasion resistance and 100% test coverage during production guarantees long process availability
Clipuri video
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
Declarația producătorului
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Versiune în limba engleză - 03/2025
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7 2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-, FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63 B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7 7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50 -, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-
EN RO 14/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
14/03/2025
Dimensiune fişier:
623.3 KB
Nume fişier:
HE_02099_01.25.pdf
-
-
-
Declarație UE
Product family: Cerabar
Versiune în limba engleză - 08/2023
Product root: PMC11-, PMC21-, PMP11-, PMP21-, PMP23- Declaration number: EC_00402_06.23
EN RO 03/08/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
03/08/2023
Dimensiune fişier:
1009.3 KB
Nume fişier:
EC_00402_06.23.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Informaţii tehnice
Traductor de presiune cu senzori ceramici și de metal
EN RO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2017
Dimensiune fişier:
916.9 KB
Nume fişier:
TI01133PRO_0517.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrucţiuni de utilizare
Traductor de presiune pentru măsurarea și monitorizarea în condiții de
siguranță a presiunii absolute și a presiunii manometriceEN RO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2017
Dimensiune fişier:
750.2 KB
Nume fişier:
BA01271PRO_0517.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA Cerabar PMC11
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 11/04/2023Limbă:
Română
Versiune:
11/04/2023
Dimensiune fişier:
338.8 KB
Nume fişier:
KA01596PRO_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2021
Dimensiune fişier:
775.8 KB
Nume fişier:
KA01164PRO_0721.pdf
-
-
-
Documentație specială (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN RO 09/01/202530/06/202329/05/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
09/01/2025
Dimensiune fişier:
296.1 KB
Nume fişier:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentație specială (SD)
Valve plug
Valve plug
EN RO 24/03/201604/07/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
24/03/2016
Dimensiune fişier:
63.1 KB
Nume fişier:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Documentație specială (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN RO 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Limbă:
Engleză
Versiune:
30/11/2024
Dimensiune fişier:
2.8 MB
Nume fişier:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussLimbă:
Germană
Versiune:
14/07/2026
Dimensiune fişier:
23.4 MB
Nume fişier:
FA00004P00DE2426.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Limbă:
Japoneză
Versiune:
05/07/2023
Dimensiune fişier:
6 MB
Nume fişier:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Broșură de competență (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Limbă:
Germană
Versiune:
09/03/2026
Dimensiune fişier:
9.8 MB
Nume fişier:
CP00022P00DE2226.pdf
-