Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Domeniu de aplicare
Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers digital converted signals from RTD and TC sensors, it also transfers resistance and voltage signals using PROFIBUS® PA communication. High measurement point availability by means of sensor monitoring functions. Diagnostics information according to NAMUR NE 107. Optimization of the measurement accuracy by sensor-transmitter matching.
2 input channels and PROFIBUS® PA protocol for the conversion of input signals into digital output signals
The device stands out due to signal reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostics (important in critical processes)
For the highest level of safety, availability and risk reduction
Installation in flat-face terminal head as per DIN EN 50446
Optional installation in field housings even for use in Ex d areas - with mounting brackets for wall or pipe mounting
Avantaje
Easy and standardized communication via PROFIBUS® PA Profile 3.02
Meets the EMC requirements as per NAMUR NE 21 and the recommendations of NE 89 with regard to temperature transmitters with digital signal processing
Straightforward design of measuring points in Ex-areas through FISCO/FNICO conformity in accordance with IEC 600079-27
Safe operation in hazardous areas thanks to international approvals such as FM IS, NI, CSA IS, NI as well as ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
High accuracy through sensor-transmitter matching
Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition
Rapid no-tools wiring due to optional spring terminal technology
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
iTEMP TMT84
Dual-input temperature transmitter
EN RO Selectare altă limbă 20/11/202131/03/202006/02/201728/06/201221/06/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
20/11/2021
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
TI00138REN_0721-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
iTEMP TMT84
Dual-input temperature transmitter with PROFIBUS<sup>®</sup>
PA protocolEN RO Selectare altă limbă 04/05/202231/03/202007/03/201713/09/201201/08/2011Limbă:
Engleză
Versiune:
04/05/2022
Dimensiune fişier:
2.3 MB
Nume fişier:
BA00257REN_0622-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN RO Selectare altă limbă 01/03/201301/05/200801/04/2008Limbă:
Engleză
Versiune:
01/03/2013
Dimensiune fişier:
606 KB
Nume fişier:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
iTEMP TMT84
Transmiţător de temperatură cu două intrări
EN RO Selectare altă limbă 15/03/202018/03/201629/10/201407/11/201101/07/2008Limbă:
Română
Versiune:
15/03/2020
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
KA00258RRO_0420.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN RO Selectare altă limbă 24/11/202103/05/201820/05/201608/05/201530/01/2015Limbă:
Română
Versiune:
24/11/2021
Dimensiune fişier:
724 KB
Nume fişier:
XA00069RRO_0521-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN RO Selectare altă limbă 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Limbă:
Română
Versiune:
17/07/2023
Dimensiune fişier:
450.5 KB
Nume fişier:
XA01006TRO_0823-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Instrucţiuni de siguranţă pentru aparate electrice în zone cu pericol de
explozieEN RO Selectare altă limbă 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
20/06/2022
Dimensiune fişier:
402.6 KB
Nume fişier:
XA01012TRO_0522-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200113Limbă:
Engleză
Versiune:
08/06/2011
Dimensiune fişier:
106.2 KB
Nume fişier:
340200113.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200114Limbă:
Engleză
Versiune:
08/06/2011
Dimensiune fişier:
101 KB
Nume fişier:
340200114.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
ATEX Safety instructions iTEMP® TMT84 and TMT85
Two channel temperature head transmitters with FOUNDATION
Fieldbus-/PROFIBUS® PA-protocolEN RO Selectare altă limbă 01/01/2008Limbă:
Engleză
Versiune:
01/01/2008
Dimensiune fişier:
875.2 KB
Nume fişier:
XA073ra3_0108.pdf
-