Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
63% rt = 2,0 s
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 96" (2439 mm)
others on request
Domeniu de aplicare
The Pt100 cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The TH12 temperature sensors are RTD's designed for use in the process industry or factory automation type of environment. They are made up of a measurement probe with a RTD, insulation and sheath.
Among other applications the sensors can be used on:
Heat exchangers
Power & recovery areas
Carbon regeneration furnaces
Dryers
Flue gas
Compressor stations
Process reactors
Avantaje
High flexibility due to customized immersion length
Fast response time with reduced/tapered tip form
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
TI Modular RTD thermometers TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN RO 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
31/07/2024
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
TI00108TEN_1724-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsLimbă:
Engleză
Versiune:
06/12/2011
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Compact instructions for TH12
RTD Temperature Sensor
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2004
Dimensiune fişier:
424.9 KB
Nume fişier:
Ka179rae.pdf
-
-
-
Documentație specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publicație)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN RO 24/07/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
24/07/2026
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Limbă:
French
Versiune:
20/12/2019
Dimensiune fişier:
60.9 MB
Nume fişier:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Limbă:
Engleză
Versiune:
04/02/2025
Dimensiune fişier:
18.8 MB
Nume fişier:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLimbă:
Italiană
Versiune:
09/07/2024
Dimensiune fişier:
20.3 MB
Nume fişier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Limbă:
Germană
Versiune:
04/02/2025
Dimensiune fişier:
18.9 MB
Nume fişier:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Limbă:
Japoneză
Versiune:
17/02/2020
Dimensiune fişier:
47 MB
Nume fişier:
FA00006TJA_2020.pdf
-