Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.
În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.
Condiții de garanție
Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.
Minicap FTC262 is a simple and cost-effective rope probe for point level detection in bulk solids, particularly suited to applications involving aggressive media and heavy build-up. It is designed for point level detection of light bulk solids, e.g. grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.
For point level detection of light bulk solids, with a grain size up to max. 30mm and a dielectric constant εr ≥ 1.6. Typical applications: Grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.
Process connection: Threads
Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)
Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +90psi)
Sensor length: 500mm (20") to 6,000mm (236")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
Avantaje
Simple mounting and commissioning without calibration
Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts
High operational safety and reliability due to active build-up compensation
Optimized storage by simply shortening the rope probe on site
Kemira, o companie globală din industria chimică, are nevoie de o monitorizare precisă a nivelului și temperaturii pentru producția de polimeri. Aceasta utilizează instrumentație cu Bluetooth pentru acces sigur și facil la datele de proces.
Protolaunch foloseşte debitmetre şi senzori de nivel Endress+Hauser într-o unitate de testare a propulsiei rachetelor din Buckinghamshire pentru a demonstra performanţa sistemelor şi componentelor de propulsie.
Nufarm, o companie tehnologică globală producătoare de substanțe de protecție a culturilor și semințelor, reduce incertitudinea de măsurare la sub 1% cu senzori radar de nivel de 80 GHz de nouă generație
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .