Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Nivector FTI26

Capacitance
Point level detection
Nivector FTI26

For all types of powdered and fine-grained solids especially in the food industry

FTI26
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    -20°C...+80°C
    (-4°F...+176°F)

Domeniu de aplicare

The Nivector FTI26 is a cost-efficient point level switch for solids in the food industry and powder applications in all industries. The capacitance device convinces with the best build-up performance in class and a high sensitivity. All industry compliant certificates are available. In addition, the FTI26 is industry 4.0 ready with IO-Link communication.

For MIN or MAX detection in silos with powdered and fine-grained solids, like plastic granules, grain, sugar, spices, coffee powder, laundry detergent

  • Process connections: G1" thread, Tri-Clamp 2" via adapter

  • Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +86psi)

  • International explosion protection certificates (Dust Ex), hygienic certificates

Avantaje

  • Easy installation even in tight conditions or where access is restricted thanks to the compact design

  • Fulfillment of all relevant hygienic requirements (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); cleanable (IP69)

  • IO-Link reduces costs and complexity with an easy configuration of the devices via engineering tools

  • Best build-up performance in class and high sensitivity

  • No individual adjustment to each medium necessary

  • LED signalization for on-site function check

Clipuri video

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link makes basic field devices digitally accessible and supports offline parameterization, data transparency and plug-and-produce device exchange.