Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Levelflex FMP53

Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP53

For the highest hygiene requirements in the food and life sciences industry

FMP53
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    Rod probe:+/- 2 mm (0.08 in)

  • Process temperature

    -20...+150 °C
    (-4...+302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...16 bar
    (Vacuum...232 psi)

  • Max. measurement distance

    Rod: 6 m (20 ft)
    Min DK>1.6

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    304, 304L, 316L, PEEK

Domeniu de aplicare

Levelflex FMP53 for continuous level measurement for hygienically sensitive applications in the food and life sciences industry. FMP53 meets the hygiene requirements according to ASME BPE and USP Class VI. The unique in situ validation without dismantling from the process is a cost saving advantage. FMP53 guided radar offers maximum reliability even in case of moved surface and foam, for changing medias and in case of filling via spray head.

Version with rod probe.

  • Process connections: For hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851, 11864, NEUMO,
    Varivent N, SMS)

  • Temperature: -20 to +150°C (-4 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +16bar (-14.5 to +232psi)

  • Maximum measuring range: Rod 6m (20ft)

  • Accuracy: ±2mm (0.12")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, 5-point linearity protocol

Avantaje

  • Reliable measurement even for changing product and process conditions

  • HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics

  • Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3

  • Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle

  • Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)

  • World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs

Clipuri video

Colecție Extended

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products