Specificaţii pe scurt
-
Process temperature
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
(1450 psi) -
Min. density of medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Domeniu de aplicare
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Avantaje
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
Clipuri video
Predecesor
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN RO 12/01/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
12/01/2026
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
TI01880FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN RO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN RO 04/06/201316/07/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
04/06/2013
Dimensiune fişier:
678.4 KB
Nume fişier:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN RO 12/01/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
12/01/2026
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
BA02596FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN RO 04/06/201316/07/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
04/06/2013
Dimensiune fişier:
768.4 KB
Nume fişier:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN RO 12/01/202612/02/2025Limbă:
Română
Versiune:
12/01/2026
Dimensiune fişier:
993.3 KB
Nume fişier:
KA01748FRO_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN RO 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
09/05/2017
Dimensiune fişier:
295.4 KB
Nume fişier:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN RO 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
09/05/2017
Dimensiune fişier:
280 KB
Nume fişier:
KA00154FA6_1317.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN RO 09/05/201719/10/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
09/05/2017
Dimensiune fişier:
158.9 KB
Nume fişier:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN RO 09/05/201719/10/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
09/05/2017
Dimensiune fişier:
141.4 KB
Nume fişier:
KA00152FA6_1317.pdf
-