Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Ceraphant PTC31B - Absolute and gauge pressure

Absolute and gauge pressure
Ceraphant PTC31B

Cost-effective pressure switch with oil-free ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PTC31B
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Measuring cell

    +100 mbar....+40 bar
    (+1.5 psi....600 psi)

Domeniu de aplicare

The Ceraphant PTC31B is a price-attractive pressure switch with ceramic, vacuum tight measuring cell for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and high vacuum resistant up to 0bar abs. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.

Pressure switch with ceramic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -25 to +100°C (-13 to +212°F)

  • Pressure: -1/0 up to +40bar (-15/0 up to +600psi)

  • Accuracy: ±0.3%

Avantaje

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Easy function check and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Dry capacitance ceramic sensor (Ceraphire) and minimum span of up to 0 to 20mbar provide reliable insight to the process

  • High process availability for vacuum applications and applications with abrasive media

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.

Clipuri video

  • Tehnologie de comunicație digitală IO-Link
    Comunicație IO-Link

    IO-Link asigură accesibilitatea digitală a dispozitivelor de teren de bază și susține parametrizarea offline, transparența datelor și schimbul de tip plug-and-produce între dispozitive.

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products