Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Ceraphant PTP31B - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP31B

Cost-effective pressure switch with welded metal sensor for measurement in gases, steams or liquids

PTP31B
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Measuring cell

    +400 mbar....+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Domeniu de aplicare

The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.

Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)

  • Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)

  • Accuracy: up to ±0.3%

Avantaje

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display

  • Overload-resistant sensor up to 400bar

  • Small flush mounted process connections

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.

Clipuri video

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products