Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Transmiţător de presiune diferenţială Deltabar PMD63B – imaginea produsului

Deltabar PMD63B – transmiţător de presiune diferenţială

Măsurare fiabilă a nivelului hidrostatic şi presiunii diferenţiale

PMD63B
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %

  • Process temperature

    -70°C...+250°C
    (-94°F...+482°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Material process membrane

    316L

  • Measuring cell

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Domeniu de aplicare

Deltabar PMD63B este un transmiţător de presiune diferenţială de înaltă precizie, cu senzor de metal pentru măsurarea precisă a nivelului hidrostatic şi presiunii diferenţiale din lichide şi gaze. Acesta este disponibil cu garnituri cu diafragmă pe una sau ambele părţi, iar capilarele optimizează suplimentar disponibilitatea sa într-o gamă largă de aplicaţii. Membrana TempC integrată asigură măsurători fiabile prin compensarea eficientă pentru fluctuaţiile de temperatură.

Datorită designului său igienic şi conformităţii cu standardele industriale, Deltabar PMD63B este ideal pt. aplicaţiile din industria alimentară şi ind. ştiinţelor vieţii. Cazurile tipice de utilizare cuprind:

  • Măsurarea niv. hidrostatic în rezervoare presurizate de proces sub presiune statică mare şi presiune diferenţială mică

  • Monitorizarea filtrelor şi măsurarea presiunii diferenţiale cu detecţie fiabilă a scăderilor de presiune şi blocajelor, chiar şi sub sarcină statică mare cu presiune diferen. minimă

Avantaje

  • Integrarea flexibilă a sistemului prin PROFINET prin Ethernet-APL, PROFIBUS PA şi HART

  • Punere uşoară în funcţiune datorită secvenţelor de configurare ghidate de pe afişajul dispozitivului, prin serverul web sau prin aplicaţia SmartBlue

  • Verificarea dispozitivului şi monitorizarea procesului sunt posibile prin Heartbeat Technology

  • Dezvoltat conform standardului IEC 61508 pentru utilizarea în aplicaţii de siguranţă SIL2/3 şi certificat cu protecţie internaţională împotriva exploziei internaţional

  • Conform cu standarde industriale

  • Innovative TempC Membrane

    Highest accuracy and process safety in pressure and differential pressure measurement with diaphragm seals.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • The SmartBlue app

    Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.

  • Sigla Ethernet-APL
    Ethernet-APL

    Ethernet-APL este un strat fizic pentru Ethernet, dezvoltat pentru a îndeplini cerințele industriei de procesare.