Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Domeniu de aplicare
With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning the TMR31 fulfills the requirements of modern process measurement technology. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety at the fastest response times.
The TMR31 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR31 with process connections for general applications.
Avantaje
Small, compact design made entirely of stainless steel
Extremely short response times
Highly accurate even with short insertion lengths
4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output
Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge
Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43
Marine approval
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN RO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Compact thermometer TMR31, TMR35
Metric RTD 4-20 mA compact thermometer for industrial and hygienic applications
EN RO 04/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
04/08/2025
Dimensiune fişier:
949.9 KB
Nume fişier:
TI00123REN_2325-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN RO 02/02/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
02/02/2005
Dimensiune fişier:
883.5 KB
Nume fişier:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Termometru compact TMR31, TMR35
Termometru RTD 4-20 mA compact, în sistem metric, pentru aplicaţii industriale şi igienice
EN RO 18/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Limbă:
Română
Versiune:
18/08/2025
Dimensiune fişier:
981.2 KB
Nume fişier:
BA00215RRO_2125-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN RO 21/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
21/04/2026
Dimensiune fişier:
103.6 KB
Nume fişier:
71589963.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Kupplung für Anschlusskabel M12
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, KabelkonfektionierungEN RO 21/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
21/04/2026
Dimensiune fişier:
109 KB
Nume fişier:
71535693.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
EN RO 24/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
24/04/2026
Dimensiune fişier:
120.4 KB
Nume fişier:
71217708.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Adapterkabel M12 TM311, TMR31, TMR35
Adapterkabel M12 TM311, TMR31, TMR35
EN RO 21/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
21/04/2026
Dimensiune fişier:
150.5 KB
Nume fişier:
71449142.pdf
-
-
-
Documentație specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publicație)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN RO 24/07/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
24/07/2026
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
PU01643T09EN01.26.pdf
-