Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Domeniu de aplicare
With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy commissioning and hygienic design the TMR35 fulfills all the requirements in the Food & Beverage as well as in the Life Science industries. A variety of hygienic process connections leads to a high flexibility.
The TMR35 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR35 with process connections for hygienic applications.
Avantaje
Small, compact design made entirely of stainless steel
Extremely short response times
Highly accurate even with short insertion lengths
4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output
Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge
Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43
Hygienic compatible design with 3-A marking and EHEDG certification;
Marine approval
Predecesor
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN RO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Compact thermometer TMR31, TMR35
Metric RTD 4-20 mA compact thermometer for industrial and hygienic applications
EN RO 04/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
04/08/2025
Dimensiune fişier:
949.9 KB
Nume fişier:
TI00123REN_2325-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN RO 02/02/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
02/02/2005
Dimensiune fişier:
883.5 KB
Nume fişier:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Termometru compact TMR31, TMR35
Termometru RTD 4-20 mA compact, în sistem metric, pentru aplicaţii industriale şi igienice
EN RO 18/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Limbă:
Română
Versiune:
18/08/2025
Dimensiune fişier:
981.2 KB
Nume fişier:
BA00215RRO_2125-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
Limbă:
Engleză
Versiune:
16/06/2026
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN RO 21/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
21/04/2026
Dimensiune fişier:
103.6 KB
Nume fişier:
71589963.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Kupplung für Anschlusskabel M12
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, KabelkonfektionierungEN RO 21/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
21/04/2026
Dimensiune fişier:
109 KB
Nume fişier:
71535693.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
EN RO 24/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
24/04/2026
Dimensiune fişier:
120.4 KB
Nume fişier:
71217708.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Adapterkabel M12 TM311, TMR31, TMR35
Adapterkabel M12 TM311, TMR31, TMR35
EN RO 21/04/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
21/04/2026
Dimensiune fişier:
150.5 KB
Nume fişier:
71449142.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-