Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture of RTD or TC thermometer TM101

iTHERM ModuLine TM101
Industrial modular thermometer

Fundamental metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 17 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Domeniu de aplicare

iTHERM ModuLine TM101 is a modular metric RTD or TC thermometer with direct contact (without thermowell). With best price-performance ratio it is suitable for basic measurement tasks in non-hazardous areas across all industries.

  • For universal use across all industries: Ideal for standard applications and use in non-hazardous areas.

  • iTEMP temperature transmitter with widely used communication protocols (4–20 mA, HART, IO-Link).

Avantaje

  • Modular configuration for all applications: A wide selection of components, all combined under a single order code.

  • Excellent price-performance ratio: Purpose-built, reliable temperature measurement with basic features.