Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Pt100 temperature sensor - iTHERM CompactLine TM311

iTHERM CompactLine TM311
Compact thermometer

Metric/imperial RTD 4-20 mA/IO-Link compact thermometer for industrial and hygienic applications

TM311
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 1 s
    t90 = 1.5 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 600,00 mm (23,62'')

Domeniu de aplicare

iTHERM CompactLine TM311 sanitary thermometer provides accurate and fast process temperature measurements in hygienic and aseptic applications. Its temperature sensor offers a 4-wire connection or feeds into a smart temperature transmitter with 4 to 20 mA, IO-Link (auto-detect) or switch output. Featuring TipSens technology, the RTD (Pt100; Class A) delivers response times as low as 1.5 s (t90) for optimum process control. This versatile device is a great choice to drive plant standardization.

  • Developed for universal use in sterile applications

  • High standardization potential for skid builders, machine and plant manufacturers

  • Measuring range: -50 to 200 °C (-58 to 392 °F)

  • Pressure range: Up to 50 bar (725 psi)

  • Protection class: IP69

  • Output: Pt100 (4-wire connection); IO-Link, 4 to 20 mA, 1x PNP switch

  • International approvals: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, EC 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Marine approval acc. to DNV GL

Avantaje

  • Fast installation and easy commissioning:
    - Compact dimensions for installation in tight spaces
    - Standard M12 connector with IP69 for easy electrical connection
    - Recommended process immersion lengths for optimum measurement
    - Preset temperature range

  • Excellent temperature measurement performance:
    - Short response times as low as 1.5 s (t90)
    - High sensor accuracy even with short immersion lengths
    - Improved measuring accuracy with transmitter-sensor matching

  • Safe and reliable operation:
    - Device safety to EN 610101-1 and CSA C/US
    - Electromagnetic compatibility (NAMUR NE 21)
    - Device diagnostic information (NAMUR NE 43)
    - Hygienic design manufactured from high-grade stainless steel
    - Marine approval

Clipuri video

  • Tehnologie de comunicație digitală IO-Link
    Comunicație IO-Link

    IO-Link asigură accesibilitatea digitală a dispozitivelor de teren de bază și susține parametrizarea offline, transparența datelor și schimbul de tip plug-and-produce între dispozitive.