Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric
Solicap FTI56 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI56

Point level detection for fine-grained to coarse-grained bulk solids

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 362 psi)

Domeniu de aplicare

Solicap FTI56 is a fully/partly insulated and robust rope probe for point level detection of fine-grained to coarse-grained bulk solids. It offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to numerous certificates and approvals. Due to its robust construction, it can also be used to provide accurate measurements in applications with very high tensile loads up to 60kN.

For applications with very high tensile loads up to 60kN. Fieldgate and Solicap represent a solution for material provisioning and logistical optimization (inventory control).

  • Process connections: Flanges and threads

  • Measurement range: 500 to 22,000mm (20 to 866")

  • Temperature: -50 to +180°C (-58 to +356°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +363psi)

  • International explosion protection certificates, SIL

Avantaje

  • Extremely robust design for harsh process conditions

  • Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration is performed at the press of a button

  • Universal application thanks to wide range of certificates and approvals

  • Two-stage overvoltage protection against static discharges from the silo

  • Increased safety due to permanent automatic monitoring of electronics

  • Reduction in storage costs thanks to easy-to-shorten rod model (for partial insulation) and rope model (for partial and full insulation)

Colecție Extended

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor