Specificaţii pe scurt
-
Process temperature
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi)
Domeniu de aplicare
Solicap FTI77 is a partly insulated sword/rope probe for point level detection of fine-grained to coarse-grained bulk solids. It offers maximum reliability due to its active build-up compensation and is suited for a wide range of applications thanks to numerous certificates and approvals. Due to its robust construction, it can also be used in applications with very high lateral loads (up to 800Nm, sword version), high temperatures and abrasive media.
For applications with very high lateral loads (up to 800Nm for sword version) and in applications with abrasive media.
Process connections: Flanges and threads
Measurement range: 200 to 20,000mm (20 to 787")
Temperature: -50 to +400°C (-58 to +752°F)
Pressure: -1 to +10bar (-14.5 to +145psi)
International explosion protection certificates, SIL
Avantaje
Highest safety and reliability due to extremely robust design for harsh process conditions
Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration is performed at the press of a button
Cost-effective, reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
Two-stage overvoltage protection against static discharges from the silo
Active build-up compensation for bulk solids with caking tendency
Use in safety systems requiring functional safety to SIL2/SIL3
Reduction in storage costs thanks to easy-to-shorten sword model and rope model
Clipuri video
Colecție Xpert
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Predecesor
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Solicap S FTI77
Capacitance
EN RO 14/02/202525/09/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
14/02/2025
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
TI01561FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
Solicap S - FTI77 Technische Information
Robust point level switch for applications with bulk solids and very
high temperaturesEN RO 05/03/201027/04/200914/04/2009Limbă:
Engleză
Versiune:
05/03/2010
Dimensiune fişier:
2.2 MB
Nume fişier:
TI433FEN_0110.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Solicap S FTI77 Operating Instruction
Capacitive point level switch
EN RO 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Limbă:
Engleză
Versiune:
28/10/2015
Dimensiune fişier:
2.4 MB
Nume fişier:
BA00381FEN_13.15.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Solicap S FTI77
Capacitance
EN RO 05/09/202425/09/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
05/09/2024
Dimensiune fişier:
2.9 MB
Nume fişier:
BA02078FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA Solicap S FTI77
电容料位开关
Limbă:
Chineză
Versiune:
01/09/2021
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
KA01490FZH_0120-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN RO 19/05/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
19/05/2021
Dimensiune fişier:
136.9 KB
Nume fişier:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN RO 05/04/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
05/04/2013
Dimensiune fişier:
643.1 KB
Nume fişier:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN RO 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Limbă:
Română
Versiune:
15/02/2021
Dimensiune fişier:
447.4 KB
Nume fişier:
XA00486FRO_1520.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN RO 04/07/202211/04/202213/06/2018Limbă:
Engleză
Versiune:
04/07/2022
Dimensiune fişier:
439.3 KB
Nume fişier:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN RO 17/06/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
17/06/2024
Dimensiune fişier:
538.3 KB
Nume fişier:
XA03262FEN_0124-00.pdf
-