Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Silopilot FMM50 - Electromechanical level measurement

Electromechanical
Level measurement
Silopilot FMM50

For continuous level measurement even in high bulk solids silos or bins

FMM50
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    +/- 5 cm

  • Process temperature

    -20°C ... +230°C
    (-4°F ... 446°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.8 ... 3 bar abs.
    (11.6psi ...43.5psi abs.)

  • Max. measurement distance

    90 m (295 ft)

  • Main wetted parts

    Aluminium, Steel, Stainless steel

Domeniu de aplicare

Silopilot FMM50 is an electromechanical level system. Depending on the sensing weight, the level can be measured in bins or silos with dusty, fine-grained or coarse-grained bulk solids or in tanks with liquids.

For level measurement in bunkers or silos for dusty, fine or coarse-grained bulk products, or in tanks containing liquids.

Avantaje

  • High reliability level measurement of powdery, fine-grained or coarse-grained bulk solids

  • Safe measurements in extremely dusty environments

  • Fully electronic digital minimum fail-safe control, therefore no running down of the sensor weight into the silo outlet and no risk to the conveying systems

  • Quick menu-guided local operation using a 4-line text display

  • High performance three-phase engine (traction power up to 500N) using a single-phase supply voltage by employment of a converter, therefore simple electric supply

  • Optional design with certification for application in areas subject to dust explosion hazard zones 20, 21 and 22 (measuring zone) or zones 21 and 22 (device zone), category 1/2D

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil