Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum…+25 bar
(Vacuum…+362.6 psi) -
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PTFE or PEEK antenna,
316L threads,
PTFE cladded flanges
Domeniu de aplicare
Micropilot FMR62 is the first 80GHz radar developed according to the international functional safety directive IEC 61508. For applications in aggressive liquids, FMR62 offers extraordinary advantages with its completely PTFE-filled and flush-mounted antenna. The integrated PEEK antenna allows very small process connections. The FMR62 free space radar offers maximum reliability due to improved algorithms and small beam angle. It also possesses the smart sensor functionality Heartbeat Technology.
Micropilot FMR62 is suited for free space applications up to 80m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.
Process connections: Threads or flanges
Temperature: -40 to +200°C (-40 to +392°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +362.6psi)
Maximum measuring range: 80m (262ft)
Accuracy: ±1mm (0.04in)
W-band: 80GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approvals, 5-point linearity protocol
Avantaje
-
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 in homogeneous redundancy
-
Heartbeat Technology for cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
-
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
-
Highest reliability even with obstructions in vessels due to small beam angle and Multi-Echo Tracking evaluation
-
PTFE-filled and flush-mounted horn antenna for maximum system availability
-
Reduction of engineering effort due to an easier integration of the 80GHz radar instrument into the process
-
The world's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and costs
Clipuri video
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
06/12/2024
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Micropilot FMR62
Free space radar
EN RO 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Limbă:
Engleză
Versiune:
22/09/2020
Dimensiune fişier:
2.5 MB
Nume fişier:
TI01303FEN_0720.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Micropilot FMR62 HART Operating Instructions
Free space radar
EN RO 12/04/201812/01/2017Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
3.7 MB
Nume fişier:
BA01619FEN_0218.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN RO 12/01/2017Limbă:
Engleză
Versiune:
12/01/2017
Dimensiune fişier:
3.1 MB
Nume fişier:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Micropilot FMR62 HART Instrucţiuni succinte de utilizare
Radar de măsurare în spaţiu liber
EN RO 12/04/201808/02/201723/01/2017Limbă:
Română
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
1.8 MB
Nume fişier:
KA01252FRO_0318.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN RO 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/09/2017
Dimensiune fişier:
562.2 KB
Nume fişier:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN RO 31/08/201707/10/201305/01/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
31/08/2017
Dimensiune fişier:
279.5 KB
Nume fişier:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN RO 01/10/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2019
Dimensiune fişier:
349 KB
Nume fişier:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN RO 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
28/06/2018
Dimensiune fişier:
517.9 KB
Nume fişier:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN RO 31/08/201714/04/201408/01/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
31/08/2017
Dimensiune fişier:
281.5 KB
Nume fişier:
EA00041FA2_1617.pdf
-