Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Domeniu de aplicare
The iTHERM TMS02 MultiSens Flex can be customized for various applications: Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile using only a single process connection. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available with either TC/RTD technology or with our iTHERM StrongSens and features an advanced diagnostics chamber for additional safety.
Petrochemical industry
Heavy Chemical processes
Avantaje
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
-
Diagnostic chamber as secondary process barrier for additional safety, capable of pressure monitoring for predictive maintenance through advanced diagnostics
Clipuri video
Colecție Xpert
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN RO 29/09/202303/05/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
29/09/2023
Dimensiune fişier:
9.8 MB
Nume fişier:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02 Multipoint thermometer
Direct-contact RTD/TC multipoint thermometer for 3D temperature profiling, with flexible sensors and a diagnostics chamber for appli
cations in the oil, gas, and petrochemical industriesEN RO 27/01/202529/09/202324/12/201813/11/2017Limbă:
Engleză
Versiune:
27/01/2025
Dimensiune fişier:
4.5 MB
Nume fişier:
TI01361TEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Termometru multipunct modular TC şi RTD cu contact direct pentru contact
direct cu fluidul sau cu o teacă de termocuplu partajată sa
u individualăEN RO 26/03/202529/09/202324/12/201813/11/2017Limbă:
Română
Versiune:
29/09/2023
Dimensiune fişier:
4.6 MB
Nume fişier:
BA01598TRO_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN RO 27/06/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
27/06/2022
Dimensiune fişier:
519.5 KB
Nume fişier:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbLimbă:
Engleză
Versiune:
28/11/2025
Dimensiune fişier:
612.6 KB
Nume fişier:
XA03680TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbLimbă:
Engleză
Versiune:
28/11/2025
Dimensiune fişier:
584.7 KB
Nume fişier:
XA03681TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publicaţie)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Limbă:
Germană
Versiune:
17/09/2018
Dimensiune fişier:
2.9 MB
Nume fişier:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLimbă:
Germană
Versiune:
06/07/2023
Dimensiune fişier:
38.5 MB
Nume fişier:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLimbă:
Engleză
Versiune:
06/07/2023
Dimensiune fişier:
39 MB
Nume fişier:
CP00003TEN_0523.pdf
-