Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Rotary paddle point level switch

Soliswitch FTE20 rotary paddle point level switch

Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk solids

FTE20
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 80 g/l

Domeniu de aplicare

The Soliswitch FTE20 is a versatile rotary paddle point level switch that has been specially developed for bulk solid applications. Its compact design and high resistance enable reliable use even under demanding conditions. The device offers flexible mounting options and supports easy commissioning and adaptation to different material characteristics. In addition, integrated safety functions and international approvals ensure safe operation even in potentially explosive atmospheres.

  • The economical Soliswitch FTE20 rotary paddle point level switch is ideal for use in bulk solids

  • Thanks to its compact design and robust polymer housing, the sensor can be used flexibly in silos

  • It can be used reliably as a full, empty or demand indicator

  • Thanks to its construction and the materials used, the FTE20 is extremly robust and can withstand even the most demanding conditions

  • The sensor can be used in hazardous atmospheres with a risk of dust explosion

Avantaje

  • Overfill protection with automatic rotation monitoring

  • Optical rotation control for fast and easy checking during installation and troubleshooting

  • Extremely robust polymer housing with global Ex certificates for ATEX, IECEx, FM, UK CA und INMETRO

  • Quick ordering, easy configuration, and commissioning

  • Tool-free adjustment to the weight of the bulk solids

  • Housing can be rotated up to 360° for optimal alignment after installation

  • Resistance coupling element for line break and short-circuit monitoring as optional accessories

Clipuri video

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor