Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40...+400 °C
(-40...+752 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. measurement distance
70 m (230 ft)
-
Main wetted parts
316L, PEEK, PTFE, Polyamid
Domeniu de aplicare
Micropilot FMR57 is the sensor for the highest demands in bulk solids and best suited for measurements in high silos, bunkers or stockpiles. The parabolic antenna facilitates very small emitting angles and thus the measurement in slim silos. Micropilot free space radar is used for continuous, non-contact level measurement in powdery to granular bulk solids. Dust, filling noises, temperature layers and gas layers do not affect the measurement.
Horn or parabolic antenna. Thanks to the additional air purge connection even strongly dusting and build-up forming media do not present any problem.
Process connections: Thread or flange
Temperature: -40 to +400°C (–40 to 752°F)
Pressure: -1 to +16bar (-14.5 to +232psi)
Maximum measuring range: 70m (230ft)
K-band: 26GHz
International explosion protection certificates, SIL, 5-point linearity protocol
Avantaje
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy)
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability even in the presence of obstructions in the vessel due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
Reliable measurement even for changing product and process conditions
World's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and cost
Clipuri video
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Micropilot FMR56, FMR57
Free-space radar
EN RO 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
14/03/2025
Dimensiune fişier:
3.9 MB
Nume fişier:
TI01042FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN RO 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
5.3 MB
Nume fişier:
BA01127FEN_0418.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN RO 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
6.4 MB
Nume fişier:
BA01123FEN_0418.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Operating Instructions
Free space radar
EN RO 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
5.9 MB
Nume fişier:
BA01048FEN_0718.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN RO 16/07/201501/07/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
16/07/2015
Dimensiune fişier:
2.8 MB
Nume fişier:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN RO 30/10/201415/04/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
30/10/2014
Dimensiune fişier:
3.9 MB
Nume fişier:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN RO 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
28/04/2016
Dimensiune fişier:
2.5 MB
Nume fişier:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus
Radar de măsurare în spaţiu liber
EN RO 01/08/202212/04/201801/07/2013Limbă:
Română
Versiune:
01/08/2022
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
KA01127FRO_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART
Radar de măsurare în spaţiu liber
EN RO 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Limbă:
Română
Versiune:
01/08/2022
Dimensiune fişier:
2.2 MB
Nume fişier:
KA01102FRO_0622-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA
Radar de măsurare în spaţiu liber
EN RO 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Limbă:
Română
Versiune:
01/08/2022
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
KA01131FRO_0422-00.pdf
-