Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Cerabar PMP21

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMP21

Cost-effective pressure transducer with metal sensor for measurement in gases or liquids

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    0.3%

  • Process temperature

    -40…+100°C
    (-40…+212°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Domeniu de aplicare

The Cerabar PMP21 is a price-attractive and very compact pressure transmitter. It features a piezo-resistive sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 400mbar up to 400bar. The PMP21 is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP 68 and high quality materials like 316L. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.

Pressure transducer with piezo-resistive metal sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -40 to +100°C (-40 to +212°F)

  • Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to 6,000psi)

  • Accuracy: ±0.3% of span

  • International explosion protection certificates, marine approvals

Avantaje

  • Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges

  • High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring

  • Enhanced process availability is underpinned by the stringent use of 316L material and the possibility of a submersible version with IP68 ingress protection rating

  • The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMP21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates

Clipuri video

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products