Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Domeniu de aplicare
The Cerabar PMP11 is the most price-attractive compact pressure transmitter in its segment. It features a piezo-resistive sensor and is able to measure gauge pressure from 400mbar up to 40bar. The PMP11 is designed to withstand the conditions in the process industry with the use of high quality materials like 316L. It can be used for standard applications in the process industry.
Pressure transducer with fully welded metal sensor to measure gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +85°C (-13 to +185°F)
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.5% of span
Avantaje
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
Reference accuracy of 0.5% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring in standard processes
Long process availability is underpinned by the stringent use of 316L material and the 100% test coverage during production
Clipuri video
Predecesor
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
Informaţii tehnice (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Informaţii tehnice
Versiune în limba română - 03/2017
Traductor de presiune cu senzori ceramici și de metal
EN RO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2017
Dimensiune fişier:
916.9 KB
Nume fişier:
TI01133PRO_0517.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
06/12/2024
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Informaţii tehnice
Traductor de presiune cu senzori ceramici și de metal
EN RO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2017
Dimensiune fişier:
916.9 KB
Nume fişier:
TI01133PRO_0517.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrucţiuni de utilizare
Traductor de presiune pentru măsurarea și monitorizarea în condiții de
siguranță a presiunii absolute și a presiunii manometriceEN RO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2017
Dimensiune fişier:
750.2 KB
Nume fişier:
BA01271PRO_0517.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Cerabar PMP11
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 11/04/2023Limbă:
Română
Versiune:
11/04/2023
Dimensiune fişier:
338.7 KB
Nume fişier:
KA01603PRO_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2021
Dimensiune fişier:
775.8 KB
Nume fişier:
KA01164PRO_0721.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN RO 08/08/201623/07/201507/04/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
08/08/2016
Dimensiune fişier:
205.3 KB
Nume fişier:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN RO 09/01/202530/06/202329/05/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
09/01/2025
Dimensiune fişier:
296.1 KB
Nume fişier:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN RO 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Limbă:
Engleză
Versiune:
30/11/2024
Dimensiune fişier:
2.8 MB
Nume fişier:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
SD Directiva privind echipamentele sub presiune (PED)
Măsurarea presiunii
EN RO 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016Limbă:
Română
Versiune:
28/02/2025
Dimensiune fişier:
255 KB
Nume fişier:
SD01893PRO_0425-00.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussLimbă:
Germană
Versiune:
19/08/2021
Dimensiune fişier:
5.4 MB
Nume fişier:
FA00004P00DE2321.pdf
-