Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
Cable (PE/FEP)
optional coating AuPt
optional coating AuRh -
Max. measurement distance
100 m (328 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium
PE, FEP -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Domeniu de aplicare
The Deltapilot FMB52 is a cable version including a fixed process connection. This device with the Contite measuring cell is typically used in the process and environmental industries. It is made for level measurement in liquid and paste-like media in open or closed containers and is unaffected by possible foam formation. For use in SIL2 safety systems.
For level measurement.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: With PE cable: -10 to +70°C (+14 to +158°F),
with FEP cable: -10 to +80°C (14 to 176°F)
Measuring range: 0.1 to 10bar / 100m H2O (1.5 to 150psi / 300ft H2O)
Accuracy: ±0.2%, ±0.1% (option)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, drinking water approval
Avantaje
Hermetically sealed Contite measuring cell with condensate-resistance, high reference accuracy: ±0.2%, optionally ±0.1% and minimum temperature effects
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Easy and safe menu-guided operation: On-site via display module, via 4 to 20mA with HART, via PROFIBUS PA, via FOUNDATION Fieldbus
International usage thanks to a wide range of approvals
Clipuri video
Selecţie Lean
-
Produse clasice
- Fiabile, robuste și ușor de întreținut
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN RO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatic level measurement
IO-Link, HART, PA, FFEN RO 18/06/202601/04/202422/08/202201/07/202113/07/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
18/06/2026
Dimensiune fişier:
2.7 MB
Nume fişier:
TI00437PEN_2526-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
3.3 MB
Nume fişier:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
2.5 MB
Nume fişier:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
13.8 MB
Nume fişier:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Măsurare nivel hidrostatic
FOUNDATION FieldbusEN RO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2021
Dimensiune fişier:
942.3 KB
Nume fişier:
KA01035PRO_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Măsurare nivel hidrostatic
HARTEN RO 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
15/12/2021
Dimensiune fişier:
998.1 KB
Nume fişier:
KA01033PRO_1821-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Măsurare nivel hidrostatic
PROFIBUS PAEN RO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2021
Dimensiune fişier:
971.4 KB
Nume fişier:
KA01034PRO_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN RO 11/04/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
11/04/2012
Dimensiune fişier:
292.8 KB
Nume fişier:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN RO 22/06/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
22/06/2015
Dimensiune fişier:
282.8 KB
Nume fişier:
EA01131PA2_0115.pdf
-