Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture TC thermometer TH56

iTHERM CableLine TH56
Cable probe

Imperial TC thermometer with plug connection for use in many process and laboratory applications

TH56
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    Standard acc. to ASTM E-230
    Special acc. to ASTM E-230

  • Response time

    63% rt = 0,3 s

  • Max. process pressure (static)

    Standard acc. to ASTM E-230
    Special acc. to ASTM E-230

  • Operating temperature range

    Type T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Type J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Type E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Type N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 96" (2438 mm)
    others on request

Domeniu de aplicare

The thermocouple sensor with plug connection is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is used in many process and laboratory applications such as heat exchangers, furnaces or dryers. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.

Magnesium oxide insulated thermocouples, commonly referred to as MgO thermocouples, are used in many process and laboratory applications. They have many desirable characteristics making thermocouples a good choice for general and special purpose applications.

The sensors can be used on:

  • Heat exchangers

  • Power & recovery areas

  • Furnaces

  • Dryers

  • Flue gas

  • Compressor stations

  • Process reactors

Avantaje

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution.

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • One source shopping for temperature measurement solutions. Remove and install straight out of the box!

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products