Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
-10°C...100°C
(14°F...212°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
optional coating AuPt -
Max. measurement distance
100m (328ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Domeniu de aplicare
The compact Deltapilot FMB50 transmitter with the condensate resistant Contite measuring cell is typically used in the process and hygienic applications.
It is made for level measurement in liquid and paste-like media in open or closed containers and unaffected by possible foam formation. For use in SIL2 safety systems.
For level and/or pressure measurement.
Process connections: Thread, flanges and flush-mounted hygienic connections
Process temperature: –10 to +100°C (14 to 212°F) (+135°C (275°F) for 30 minutes maximum)
Measuring range: 0.1 to 10bar (1.5 to 150psi)
Accuracy: ±0.2%, ±0.1% (option)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates
Avantaje
Hermetically sealed Contite measuring cell with condensate-resistance, high reference accuracy: ±0.2%, optionally ±0.1% and minimum temperature effects
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
International usage thanks to a wide range of approvals
Clipuri video
Predecesor
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
Informaţii tehnice (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Versiune în limba engleză - 04/2024
Hydrostatic level measurement IO-Link, HART, PA, FF
EN RO 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Limbă:
Engleză
Versiune:
01/04/2024
Dimensiune fişier:
2.7 MB
Nume fişier:
TI00437PEN_2424-00.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Versiune în limba engleză - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN RO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN RO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatic level measurement
IO-Link, HART, PA, FFEN RO 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Limbă:
Engleză
Versiune:
01/04/2024
Dimensiune fişier:
2.7 MB
Nume fişier:
TI00437PEN_2424-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
3.3 MB
Nume fişier:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN RO 22/08/202231/07/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
22/08/2022
Dimensiune fişier:
1.7 MB
Nume fişier:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
2.5 MB
Nume fişier:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
13.8 MB
Nume fişier:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Măsurare nivel hidrostatic
FOUNDATION FieldbusEN RO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2021
Dimensiune fişier:
942.3 KB
Nume fişier:
KA01035PRO_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Deltapilot M FMB50
Măsurare nivel hidrostatic
IO-LinkEN RO 22/08/202201/07/2021Limbă:
Română
Versiune:
22/08/2022
Dimensiune fişier:
981.8 KB
Nume fişier:
KA01523PRO_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Măsurare nivel hidrostatic
HARTEN RO 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
15/12/2021
Dimensiune fişier:
998.1 KB
Nume fişier:
KA01033PRO_1821-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Măsurare nivel hidrostatic
PROFIBUS PAEN RO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2021
Dimensiune fişier:
971.4 KB
Nume fişier:
KA01034PRO_0621-00.pdf
-